==N==0 4294742040 160783 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==160==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 141 - 160 of 172 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Datenblatt Deutsch 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Datenblatt Deutsch 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Datenblatt Deutsch 1,5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 5,89 MB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Datenblatt Deutsch 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Datenblatt Deutsch 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 8,77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Datenblatt Italienisch 1,93 MB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Datenblatt Japanisch 1,23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Datenblatt Japanisch 1,2 MB
CSN-Serie der magnetoresistiven Kompensations-Stromwandler Datenblatt Japanisch 1,3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 5 MB
자기저항센서, 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 980,19 KB
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Datenblatt Polnisch 1,94 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados Datenblatt Portugiesisch 1,93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация Datenblatt Russisch 1,95 MB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Datenblatt Spanisch 408,63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Datenblatt Spanisch 3,31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Datenblatt Spanisch 1,5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,56 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink