==N==0 4294742039 160800== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==240==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Ergebnisse 1 - 20 von 253 anzeigen

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
13-mm-Serie Datenblatt Englisch 866,91 KB
19-mm-Serie Datenblatt Englisch 624,61 KB
Durchfluss-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi Datenblatt Englisch 1,06 MB
Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi Datenblatt Englisch 2,86 MB
SMT-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 1 bis 15 psi Datenblatt Englisch 692,98 KB
Durchfluss-Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC, abgegl./unverst., 0,5 psi bis 100 psi Datenblatt Englisch 954,17 KB
Niederdruck-Sensoren der 26PC-Serie, abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi Datenblatt Englisch 2,77 MB
SMT-Niederdruck-Sensoren der 26PC-Serie, abgegl./unverst., 1 bis 15 psi Datenblatt Englisch 690,72 KB
Analoge Niedrigdruck- und Ultra-Niedrigdrucksensoren der ASDX-Serie Datenblatt Englisch 571,87 KB
Digitale Niedrigdruck- und Ultra-Niedrigdrucksensoren der ASDX-Serie Datenblatt Englisch 727,34 KB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: ABP-Serie, komp./verst. Datenblatt Englisch 2,3 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: NBP-Serie, nicht komp./nicht verst. Datenblatt Englisch 1,27 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: TBP-Serie, komp./nicht verst. Datenblatt Englisch 1,48 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datenblatt Englisch 2,94 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie Datenblatt Englisch 1,59 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der PX2 Serie Datenblatt Englisch 1,94 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie Datenblatt Englisch 2,23 MB
Drucksensoren der SCC SMT-Serie (zwischen 0 psi bis 5 psi und 0 psi bis 100 psi) Datenblatt Englisch 73,23 KB
Drucksensoren der SCX-Serie (kompensiert, DIP-Paket 0 zu 1 bis zu 0 zu 150 psi) Datenblatt Englisch 210,08 KB
Drucksensoren der SCXL-Serie (präzise kompensiert 0 bis 4 in H2O und 0 zu 10 in H2O) Datenblatt Englisch 93,74 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink