Ergebnisse 1 - 4 von 4 anzeigen
Dokument | Dokumentenart | Sprache | Größe |
---|---|---|---|
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici | Datenblatt | Italienisch | 1,93 MB |
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici | Datenblatt | Italienisch | 4,02 MB |
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati | Datenblatt | Italienisch | 346,17 KB |
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza | Datenblatt | Italienisch | 977,86 KB |