Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 501 - 520 of 544 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Datenblatt Deutsch 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Datenblatt Deutsch 1,5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 5,89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Datenblatt Deutsch 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Datenblatt Deutsch 944,44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Datenblatt Deutsch 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Datenblatt Deutsch 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 8,77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Datenblatt Italienisch 1,93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Datenblatt Italienisch 4,02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Datenblatt Italienisch 346,17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Datenblatt Italienisch 977,86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Datenblatt Japanisch 2,12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Datenblatt Japanisch 686,35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Datenblatt Japanisch 1,23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Datenblatt Japanisch 1,2 MB
CSN-Serie der magnetoresistiven Kompensations-Stromwandler Datenblatt Japanisch 1,3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 5 MB
자기저항센서, 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 980,19 KB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310,26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3,5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10,34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink