Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 81 - 100 of 127 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Rotatorische Positionssensoren (Winkelsensoren) auf Hall-Effekt-Basis der RPN-Serie Datenblatt Englisch 490,24 KB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY- und RTP-Serie Datenblatt Englisch 1,49 MB
Drucksensoren der SCC SMT-Serie (zwischen 0 psi bis 5 psi und 0 psi bis 100 psi) Datenblatt Englisch 73,23 KB
Drucksensoren der SCX-Serie (kompensiert, DIP-Paket 0 zu 1 bis zu 0 zu 150 psi) Datenblatt Englisch 210,08 KB
Drucksensoren der SCXL-Serie (präzise kompensiert 0 bis 4 in H2O und 0 zu 10 in H2O) Datenblatt Englisch 93,74 KB
Drucksensoren der SDX-IND-Serie (abgeglichen 0 bis 5 in H2O und 0 bis 10 in H2O) Datenblatt Englisch 111,65 KB
Lineare Positionsgeber der kurzen Longfellow-Serie Datenblatt Englisch 183,82 KB
Integrierte Schaltkreise für omnipolare Hall-Effekt-Mikropower-Digitalsensoren der SL353-Reihe Datenblatt Englisch 553,56 KB
Drucksensoren der SLP-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 300,68 KB
SMART-Positionssensor, 100°- und 180°-ARC-Konfigurationen Datenblatt Englisch 767,97 KB
SMART-Positionssensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm lineare Konfigurationen Datenblatt Englisch 3,05 MB
SMART-Positionssensor, 360° rotatorische Konfiguration Datenblatt Englisch 1019,93 KB
Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der SNDH-H-Serie Datenblatt Englisch 637,94 KB
Drehzahl- und Drehrichtungssensoren der SNDH-T-Serie mit Quadraturausgang für universelle Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 320,45 KB
Drehzahl- und Richtungssensoren mit Quadraturausgang der Serie SNG-Q Datenblatt Englisch 1,15 MB
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie Datenblatt Englisch 705,44 KB
Hall-Effekt-Sensor der SR 13/15-Serie Datenblatt Englisch 308,58 KB
Magnetschrankensensor mit Hall-Effekt der SR 16/17-Serie Datenblatt Englisch 452,07 KB
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren Datenblatt Englisch 859,33 KB
SS311PT/SS411P Bipolare digitale Hall-Effekt Positionssensoren mit integriertem Pullup-Widerstand Datenblatt Englisch 193,98 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink