Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

FILTERN NACH


Product Hierarchy

Ergebnisse 1 - 12 von 12 anzeigen

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4,500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Datenblatt Deutsch 3,01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Datenblatt Deutsch 402,89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Datenblatt Deutsch 3,67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Datenblatt Deutsch 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Datenblatt Deutsch 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Datenblatt Deutsch 1,5 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Datenblatt Deutsch 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Datenblatt Deutsch 944,44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Datenblatt Deutsch 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Datenblatt Deutsch 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 8,77 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4,63 MB