Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 521 - 540 of 545 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Datenblatt Polnisch 1,94 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Datenblatt Polnisch 3,07 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados Datenblatt Portugiesisch 1,93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация Datenblatt Russisch 1,95 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Datenblatt Russisch 4,09 MB
APS00B Hoch auflösendes, magnetisches Winkelpositionssensor-IC Datenblatt Russisch
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Datenblatt Spanisch 408,63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Datenblatt Spanisch 3,31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Datenblatt Spanisch 1,5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Datenblatt Spanisch 992,57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos Datenblatt Spanisch 1,93 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura Datenblatt Spanisch 345,39 KB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1,86 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Datenblatt Türkisch 1,84 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Datenblatt Türkisch 1,93 MB
Sensor Evaluierungskit, SEK001 Datenblatt Englisch 4,65 MB
Sensor Evaluierungskit, SEK002 Datenblatt Englisch 4,22 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie Datenblatt Englisch 4,55 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink