Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 21 - 40 of 273 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Drucksensoren der SDX-IND-Serie (abgeglichen 0 bis 5 in H2O und 0 bis 10 in H2O) Datenblatt Englisch 111,65 KB
Drucksensoren der SLP-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 300,68 KB
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie Datenblatt Englisch 705,44 KB
SMT-Drucksensoren der SX-Serie (0  bis 1 psi und 0  bis 150 psi) Datenblatt Englisch 76,4 KB
Drucksensoren der SXL-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 194,03 KB
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: RSC-Serie Datenblatt Englisch 3,47 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® SSC-Serie Datenblatt Englisch 4,5 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Datenblatt Englisch 5,04 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,92 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,78 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 5,89 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 8,77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,52 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1,86 MB
Sensoren der 24PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 695 KB
Sensoren der 24PC-SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 146,2 KB
Sensoren der 26PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 645,58 KB
Sensoren der 26PC SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 122,62 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink