Ergebnisse 1 - 2 von 2 anzeigen
Dokument | Dokumentenart | Sprache | Größe |
---|---|---|---|
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート | Datenblatt | Japanisch | 2,12 MB |
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3,5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) | Installationsanweisungen | Japanisch | 1,61 MB |