==N==0 160783 4294742037== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==20==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Ergebnisse 1 - 20 von 25 anzeigen

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4,12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,92 MB
CSN-Serie der magnetoresistiven Kompensations-Stromwandler Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 742,31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 613,96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 778,79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 986,66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,78 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 342,44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 3,08 MB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 676,34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 1,08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 527,41 KB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 5,38 MB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 997,92 KB
SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 1,1 MB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 746,98 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 Anwendungshinweise Chinesisch, vereinfacht 514,57 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink