Individualisierung ist Standard bei den Drehschaltern von Honeywell, die getestet werden, um einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen und Verunreinigungen standzuhalten, wie etwa Temperaturwechsel, Chemikalienspritzer, Hochdruckreinigung, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Salz.
Das umfangreiche Angebot von Honeywell an Produktoptionen macht Entwicklung und Anwendung des Drehschalters zum Kinderspiel. Optionale Funktionen, wie nicht rastende Positionen, Klemmen- und integrierte Steckertypen, UL-Einstufungen sowie verschiedenste Schaltungskonfigurationen, sind verfügbar, um Flexibilität im Design zu fördern. Diese Optionen, zusammen mit einer großen Auswahl an Stromstärken und Temperaturbereichen, sind Standard für jeden Schalter, um die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Merkmale und Vorteile:
Mit einem haltbaren und umgebungsfest abgedichteten Gehäuse für Beständigkeit in rauen Umgebungen entwickelt, kommen die Drehschalter von Honeywell in den anspruchsvollsten Anwendungen zum Einsatz: von Offroadfahrzeugen wie Geländefahrzeugen, über Schneemobile und Motorräder hin zu Landwirtschaft, Baubranche, Rasen- und Gartengeräten sowie Industrieanwendungen. Die sonstigen Produktanwendungen umfassen:
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt der Drehschalter | Datenblatt | Englisch | 537 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Produktleitfaden Schlüssel- und Drehschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 340 KB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Steckverbinder | Stellungen | Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84825 | MetriPak 280 | Zwei Schaltungen (Ein-Aus); 4 Anschlüsse | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (res.) | ||||
84826 | MetriPak 280 | Drei Schaltungen [Ein-Aus-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (res.) | ||||
89165 | MetriPak 280 | Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (res.) | ||||
89477 | MetriPak 280 | Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung und Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (res.) | ||||
89697 | MetriPak 280 | Drei Schaltungen [Aus-Ein (1)-Ein (2-Dualschaltung)]; 4 Anschlüsse | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A (res.) |