Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Mehrzweck-Stromrelais der SZR MY-Serie sind für eine breite Anwendungspalette geeignet, einschließlich Strom- und Logiksteuerung für Produktionsmaschinen und Bedienfelder.

  • Eine Vielzahl von Anwendungen, von Strom- bis zur Sequenzsteuerung
  • Kleine 2-polige Unterbrecher mit einer Last von 5 A
  • Feinsilberkontakts
  • Hohe Durchschlagfestigkeit (1.800 VAC)
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Ultrahohe Empfindlichkeit bei kurzer Ansprechzeit
  • Hohe Widerständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen
  • UL-/CE-zertifiziert
  • Stromrelais der MY-Serie - Honeywell
    

    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    Relaisvorstellung Technische Informationen Englisch 566 KB
    SZR-MY-Diagramm Produkt-Übersicht Englisch 39 KB

    Produkte der MY-Serie durchsuchen

    Produkt Nennstromstärke Anschluss Schaltend (ohmsche Belastung)
    SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
    SZR-MY2-1-AC220V 5 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
    SZR-MY2-1-DC12V 5 A Lötverbindung/Einstecker 120 W
    SZR-MY2-1-DC24V 5 A Lötverbindung/Einstecker 120 W
    SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A Leiterplatte 1100 VA
    SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A Leiterplatte 1100 VA
    SZR-MY2-1P-DC24V 5 A Leiterplatte 120 W
    SZR-MY2-D1-DC24V 5 A Lötverbindung/Einstecker 120 W
    SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
    SZR-MY2-N1-AC220V 5 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA