Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Mehrzweck-Stromrelais der SZR-LY-Serie sind für eine breite Anwendungspalette geeignet, einschließlich Strom- und Logiksteuerung für Produktionsmaschinen und Bedienfelder.

  • Eine Vielzahl von Anwendungen, von Strom- bis zur Sequenzsteuerung
  • Kleine 2-polige Unterbrecher mit einer Last von 10 A
  • Silber-Kadmiumoxid-Kontakt
  • Hohe Durchschlagfestigkeit (1.800 VAC)
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Ultrahohe Empfindlichkeit bei kurzer Ansprechzeit
  • Hohe Widerständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen
  • UL-/CE-zertifiziert
Stromrelais der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromrelais der SZR-LY-Serie Datenblatt Englisch 548 KB
Relaisvorstellung Technische Informationen Englisch 566 KB
SZR-LY-Diagramm Produkt-Übersicht Englisch 38 KB

Produkte der LY-Serie durchsuchen

Produkt Nennstromstärke Anschluss Schaltend (ohmsche Belastung)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A Lötverbindung/Einstecker 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A Lötverbindung/Einstecker 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A Leiterplatte 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A Leiterplatte 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A Lötverbindung/Einstecker 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A Lötverbindung/Einstecker 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A Lötverbindung/Einstecker 240 W