Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MCU (Mikrocontrollereinheit) LCD (Flüssigkristallanzeige) Betriebsstundenzähler und Zähler, LM-Serie, sind abgedichtete, digitale Instrumente, die zur Überwachung und Erfassung von abgelaufener Laufzeit ausgelegt sind; in der Regel zeigen sie die Zeit in Stunden und Zehntel Stunden an. Diese Geräte werden zur Protokollierung der Laufzeit von Maschinen oder zur Zählung des Maschineneinsatzes für mögliche Einsätze in Transportanwendungen eingesetzt und stellen die regelmäßige Wartung von teuren Maschinen und Systemen sicher, ebenso wie die Nachverfolgung von Garantieansprüchen oder Mietnutzungen. Die Wartung umfasst in der Regel den Austausch oder die Prüfung von Teilen, Förderbändern, Filtern, Öl und Schmiermitteln von Schwerlast-Maschinen oder den Betriebszustand von Motoren und Gebläsen usw.

Diese Geräte können einen Datenspeicher für bis zu 40 Jahre (stromlos) enthalten, um Kunden eine Langzeit-Datenspeicherungsfunktion innerhalb ihrer gewünschten Anwendung bereitzustellen. Die große 7 mm Anzeige erleichtert die Lesbarkeit, bietet eine Hintergrundbeleuchtungsfunktion und eine Laufanzeige. Die Abdichtung der IP67 (vorne)/IP66 (hinten) sorgt für eine verbesserte Haltbarkeit. Der Betriebsstundenzähler weist eine lange Zurücksetzzeit auf, um Kunden einen Schutz gegen Störungen der Zurücksetzfunktion zu bieten.

Die LM-Serie bietet Anpassungsoptionen, einschließlich Kundenlogo, Honeywell-Logo oder einer schwarzen Oberfläche, sowie zahlreiche anpassbare Lünettenoptionen.

-Serie der AC/DC Betriebsstundenzähler - Honeywell


Dokumente


AC/DC Betriebsstundenzähler – LM-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Stunden Genauigkeit Abschluss
LM-HH2AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99,999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HH3AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99,999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HH4AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99,999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HHFAS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99,999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker