Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die E-Stop-Druck-/Ziehschalter von Honeywell sind robuste, umgebungsfest abgedichtete Schleifkontaktschalter. Sie verfügen über zwei Schaltkreise mit zahlreichen Kombinationen. Die Schiebekontakte verfügen über eine positive Schließung und Öffnung des Kontakts, wenn der Schaltknopf betätigt wird. Die Kontaktschließungen sind mit geschlossenen Schaltkreisen in der Druckstellung oder mit geschlossenen Schaltkreisen in der Zugstellung verfügbar. Außerdem ist eine alternierende Kontaktschließung mit einem offenen und einem geschlossenen Schaltkreis möglich. Bei der Ausführung mit zwei O-Ringen wird die Kontaktkammer vor Feuchtigkeit und anderen Fremdkörpern geschützt.

E-Stop-Schalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Push-Pull und E-Stop-Schalter Datenblatt Datenblatt Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

E-Stop-Schalterprodukte durchsuchen

Produkt Steckverbinder Stellungen Tiefe hinter Bedienfeld
87941 Schraube Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern 43,43 mm [1,71 Zoll]
87943 Schraube Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern 43,43 mm [1,71 Zoll]
87944 Schraube Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern 43,43 mm [1,71 Zoll]
89496 Schraube Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern 43,43 mm [1,71 Zoll]