Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Mit dem hochverlässlichen Antriebsmechanismus bietet die Honeywell Serie der Wechselstrom- Betriebsstundenzähler ein Entfernungsmessergetriebe und eine präzise Quarzkristallzeitmessung für eine noch bessere Leistung. UL/CSA-zertifiziert, mit einer Vielzahl von Montageoptionen. Ein verbessertes Entfernungsmessergetriebe und eine Schnapp-Aufbauplatte sitzen in einem stoßsicheren und vollständig abgedichteten Gehäuse, das gegen viele Säuren und Lösungsmittel beständig ist. Alle Teile werden vor der Lieferung geprüft. Jedes Messgerät muss 100-prozentig funktionieren, gut angelaufen sein und die Vorgaben für eine präzise Zeitmessung erfüllen, bevor es ausgeliefert wird.
Gleichstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB