Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Von Prüfungs- bis zu Leasing-Anwendungen, Wartungs- und Garantieprogrammen besteht dieser präzise und zuverlässige Betriebsstundenzähler vor dem Versand zu 100 % die Vorgaben für eine präzise Funktion und Zeitmessung. Die 20000-Serie mit einem schlagresistenten, manipulationssicheren Gehäuse aus Polykarbonat ist vollständig abgedichtet und bietet kundenspezifische Logo-Messscheiben, Schraubklemmen-, Anschlussdraht- oder 1/4 Zoll-Anschlussoptionen.
20000-Serie der Wechselstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der 20000-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Stunden Genauigkeit Abschluss
20034 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20042 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20045 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20082 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20111 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20171 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20186 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink