Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Jetzt können Sie Hochleistungs-2D-Bildgebung auch für die kleinsten Geräte nutzen, wie beispielsweise kleine Scan-Handgeräte, Smartphones und sogar tragbare Geräte. Kombinieren Sie einfach das Mini-Decoder-Board mit einem ultraschlanken Bereichsbildgebungs-Engine N6600 (LED-Zielvorrichtung) oder N6603 (Laserzielvorrichtung). So einfach ist die Integration einer kompletten 2D-Bildgebungslösung an einem außergewöhnlich kleinen Platz und die Nutzung größerer Designflexibilität und Integrationssimplizität als jemals zuvor.

Das Mini-Decoder-Board unterstützt die parallele Schnittstelle (30-polig) von N660X. Für die Host-Schnittstelle haben wir auf kreative Weise drei Arten von Host-Verbindungen kombiniert:

  • Board-zu-Board (B2B): Ermöglicht Einrast-Installation auf dem Hauptboard mit zusätzlichen Befestigungsschrauben. Diese „kabellose“ Lösung eliminiert ein zusätzliches flexibles Kabel und einen Stecker und besitzt gleichzeitig eine kompaktere Form.
  • Flexibles Kabel (12-polig): Für Designs, bei denen die Host-Verbindung separat vom Host-Board am Decoder-Board installiert werden muss.
  • RS232 und USB: Die B2B- und die 12-polige Flex-Verbinder-Version unterstützen RS232 und USB-Signale. Die Option mit dem flexiblen Kabel ist mit anderen Scan-Engines von Honeywell kompatibel, wie beispielsweise N568X und N431X.

Das Mini-Decoder-Board enthält unsere neueste Dekodierungsbibliothek für optimierte Leistung. Darüber hinaus können Sie von der umfassendsten Barcode-Symbologie-Unterstützung, beispielloser Bewegungstoleranz und dynamischem Scannen bei allen Arten von Barcodes profitieren, sogar bei schlecht gedruckten, oder direkt von Smartphones-Displays ablesen.

Eigenschaften

  • 60 % kleiner als die Decoder-Boards der vorherigen Generation: Spart Platz, ohne Leistung zu opfern.
  • Fortschrittliche Bildgebungstechnologie: Bietet vollen Symbologie-Support, herausragende Bewegungstoleranz, Mobiltelefon-Ablesung und liest sogar beschädigte Barcodes ab.
  • Unterstützt mehrere Schnittstellen: Einschließlich Anschlüssen für B2B (Board-zu-Board) und flexibles Kabel mit RS232- und USB-Optionen.
  • Für die ultraschlanken Scan-Engines von Honeywell optimiert: Umfasst N6600 (LED-Zielvorrichtung), N6603 (Laserzielvorrichtung) und die N5600-Serie.
  • Individualisierung mit offener Systemarchitektur TotalFreedom: Entwickeln Sie Software-Erweiterungen zur Implementierung werthaltiger individueller Funktionen, wie beispielsweise EasyDL™ von Honeywell.
  • Flash-hochstufbar: Gewährleistet kontinuierliche Innovation und kontinuierlichen Support.

Anwendungsgebiete

Für sehr kleine Geräte konzipiert, wie beispielsweise:

  • Kleine Scanner-Handgeräte
  • Schlanke Konsum-Smartphones
  • Tragbare Geräte
Mini-DB-2D-Decoder-Board - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Mini-DB-2D-Decoder-Board Datenblatt Englisch 146 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-Leiterplatte-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 474 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-ZIF-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 527 KB
Fallstudie: Zwei Technologien Fallstudie Englisch 309 KB
Foto mit hoher Auflösung von Mini-DB-2D-Decoder-Board Foto Englisch 65 KB
Foto mit niedriger Auflösung von Mini-DB-2D-Decoder-Board Foto Englisch 75 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Scan Engines and Decoding Software Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB
Optical Engines Medical Brochure Broschüre Englisch 5 MB