Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Honeywell Vuquest 3330g OEM 2D-Bildgeber bietet dynamisches Scannen aller 1D- und 2D-Barcodes. Und wir haben ihn mit langlebiger und flexibler kompakter Form gestaltet, um die Integration in Ihre Lösungen zu beschleunigen. Der 3330g Bildgeber wurde für OEM-Festmontage und Integration in automatische Geschäftsstellen konzipiert und ist einfach auf einer Halterung installierbar, mit mehreren Schnittstellen erhältlich und unterstützt Scannen im Präsentationsmodus. Diese Fähigkeiten ermöglichen eine anfache Anpassung des Vuquest 3330g Bildgebers an Ihre Umgebung. Und unsere TotalFreedom-Software-Erweiterungen ergänzen die Fähigkeiten des Bildgebers, sodass sie OCR-Erfassung und -Ablesung, Führerschein-Parsing und Bordkarten-Scannen umfassen.

Der 3330g Bildgeber ist für die sich kontinuierlich ändernden Anforderungen der Datenerfassung vorbereitet. Er kann als Nur-1D-Gerät in Ihr Design einbezogen und dann jederzeit günstig auf 2D-Scannen hochgestuft werden. Diese Freiheit hinsichtlich einer Hochstufung schützt Ihre Investition und kann Ihre Produktlebenszyklen verlängern, sodass Sie den Anforderungen von neuen Märkten und Kunden gerecht werden können, ohne kostenintensive Neudesigns vornehmen zu müssen.

Einfach installierbar, flexibel und hochstufbar: Der Vuquest 3330g Bildgeber ist der ideale OEM-Bildgeber für Ihre festmontierte Lösung.

Eigenschaften

  • Dynamisches Scannen: Überdurchschnittliche Leistung beim 1D- und 2D-Barcode-Lesen auf Papier oder Mobiltelefon-Displays.
  • Sichere, LED-basierte Zielvorrichtung: Vermeidet jegliches Risiko für Augenverletzungen. Ideal für Kundenanwendungen geeignet, bei denen die Kunden den Barcode-Scanner selbst benutzen.
  • Kompakt und flexibel für Ihre Bedürfnisse: Die kompakte Größe, mehrere Schnittstellen und die einfache Montage verleihen dem 3330g die nötige Flexibilität, um Ihre Design-Anforderungen zu erfüllen.
  • Beginnen Sie mit 1D und stufen Sie später auf 2D hoch: Schützen Sie Ihre Investition und verlängern Sie Ihre Produktlebenszyklen; beziehen Sie den 3330g als Nur-1D-Gerät in Ihr Design ein und stufen Sie dann jederzeit günstig auf 2D-Scannen hoch.
  • Die Fern-Verwaltung spart Zeit und Geld: Vereinfachen Sie den Support-Bedarf und profitieren Sie von einer Reduzierung der Gesamtbetriebskosten, indem Sie die installierten Geräte aus der Ferne verwalten.

Anwendungsgebiete

Zum Lesen von Barcodes direkt von Mobiltelefon-Displays konzipiert: ideal für Kundenanwendungen, wie OEM-Festmontage und Integrationen in automatische Geschäftsstellen.

Vuquest 3330g 2D-Scan-Engine - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Vuquest 3330g 2D-Bildgebermodul Datenblatt Englisch 89 KB
VuQuest™ 3330g Kurzanleitung Installationsanweisungen Englisch 496 KB
VuQuest™ 3330g Bedienungsanleitung Installationsanweisungen Englisch 4 MB
Reg.-Blatt-3330 Technische Informationen Englisch 1 MB
Foto des VuQuest 3330g 2D-Bildgebermoduls mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
Foto des VuQuest 3330g 2D-Bildgebermoduls mit niedriger Auflösung Foto Englisch 632 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink