Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Mit der N8600-Serie mit Engines, die über einen hohen Megapixel-Wert, über ein kleines Format und über Bereichsbildgebung verfügen, ist jetzt ein überlegener, erstklassiger Hochauflösungs-Scan-Engine erhältlich. Der Engine der N8600-Serie vereint hochdichte Kameratechnologie mit unserer Adaptus 6.0 Bildgebungsplattform für Anwendungen, bei denen das Scannen einzelner oder mehrerer Barcodes mit hoher Dichte erforderlich ist.

Die N8600-Serie stellt durch die Einbettung von CMOS-Sensoren mit bis zu fünf Millionen Pixel eine überlegene Lösung für Hochleistungs-Bildgebung dar. Dieses vollständig integrierte Bildgebungs- und Dekodierungssystem trägt dazu bei, dass die Integratoren von der ausgezeichneten Systemleistung und dem praktischen kompakten Format profitieren.

Die N8600-Serie stellt eine weitere Nutzungserweiterung unserer hoch angesehenen Bildgebungsplattform Adaptus 6.0 dar. Diese Plattform bietet mit unvergleichbarer Geschwindigkeit und Präzision den höchsten Leistungsstandard für Barcode-Ablesung und OCR-Schrifterkennung. Mit seiner Fähigkeit zum Dekodieren schwer leserlicher Barcodes ist Adaptus 6.0 branchenführend.

Dank des stabilen und langlebigen IP6x-Engine-Designs kommt die N8600-Serie mit den widrigsten Bedingungen zurecht. Mit der Unterstützung durch das Honeywell Experten-Supportteam für die OEM-Integration und die nachweisliche Qualität und Zuverlässigkeit generiert die N8600-Serie eine erhebliche Wertschöpfung für OEM-Integratoren und ihre Kunden, indem sie eine branchenführende Datenerfassungslösung bereitstellt und die Entwicklungs- und Eigentumskosten reduziert.

Eigenschaften

  • Überlegene Scans mit hoher Dichte: Mit hoher Auflösung und einem Fünf-Megapixel-Sensor kann die WA-Version feinere Details bei Barcodes mit 2,5 Mil (1D) und 5 Mil (2D) erzielen; sie bietet die beste HD-Auflösung bei branchenüblichen Etiketten (EAN-13/100 % UPC), ohne Feldtiefe-Leistung zu opfern.
  • Schnellere Markteinführung: Die vollständige Systemintegration von Optik und Dekodierungssystem und die kompakte Form erleichtern die Integration.
  • Klein und dennoch langlebig: Der Bildgeber besitzt eine geringere Fehlerrate, was weniger Wartungskosten bis zum Ende des Produktlebenszyklus beim Benutzer bedeutet.

Anwendungsgebiete

Für Bereiche konzipiert, in denen das Scannen einzelner oder mehrerer Barcodes mit hoher Dichte erforderlich ist, wie Pharmabereich, Industrieautomatisierung und Bankwesen.

2D-Scan-Engines der  Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 2D-Scan-Engines der N8600 Serie Datenblatt Englisch 77 KB
N86XX Bedienungsanleitung für dekodierten Engine Technische Informationen Englisch 3 MB
Reg.-Blatt-8600 Technische Informationen Englisch 2 MB
Foto des 2D-Scan-Engine der N8600-Serie mit hoher Auflösung Foto Englisch 223 KB
Foto des 2D-Scan-Engine der N8600-Serie mit niedriger Auflösung Foto Englisch 39 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink