Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Ultraflacher, undecodierter 2D-Bildgeber, SR-Optik (Standardbereich) und HD-Optik (hohe Dichte), fortschrittliche Laser- und LED-Zielvorrichtungen

Die 2D-Barcode-Scan-Engine der N670X-Serie ist der flachste 2D-Bildgeber von Honeywell. Er wurde für bessere Leistung und Zuverlässigkeit, vereinfachte Integration in Mobilgeräte und höhere Geschwindigkeiten für das Scannen von Barcodes konzipiert, um den Anforderungen von Anwendungen mit größerem Volumen gerecht zu werden.

Die Verfügbarkeit einer parallelen Schnittstelle oder MIPI-Schnittstelle trägt zur Vereinfachung der Integration in Mobilgeräte bei, die den meisten Strom verbrauchen, sowie in herkömmliche Prozessorschnittstellen. Seine kompakten Abmessungen (6,8 mm Höhe x 16,2 mm Tiefe) lassen mehr Platz für die Integration anderer Technologie.

Lesebereich und Lesbarkeit wurden in der N670X-Serie aufgewertet. Auf Basis eines globalen 1-Mpx-Shutter-Sensors kann er einen Code mit 39 20 Mil bei einem Abstand von 0,8 m (SR normaler optischer Lesebereich) ablesen und bietet einen um 40 % erweiterten Lesebereich im Vergleich zu seinem Vorgängermodell. Seine weiße LED-Beleuchtung optimiert die Bilderfassungsgenauigkeit, während die HD-Optik die Ablesung von Codes mit höherer Auflösung (bis zu 2,5 Mil bei Code-39-1D-Barcodes und bis zu 5 Mil bei Daten-Matrix- und QR-Barcodes) erlaubt. Der N670X kann anhand seiner HD-Optik den neuen DotCode für Tabakprodukte mit einer Verfolgbarkeit bis zu einer Auflösung von 5 Tausendstel ablesen.

Mit einer bemerkenswerten maximalen Bewegungstoleranz von bis zu 6 m/s kann die N670X-Serie sich bewegende Barcodes ablesen und ermöglicht so eine höhere Geschwindigkeit und größere Produktivität beim Scannen. Die Auswahl von LEDs mit hoher Helligkeit (2x heller als das aktuelle System) und Laserzielsystemen bietet die Flexibilität, sich besser an die Anwendungsanforderungen und -umgebungen der Kunden anzupassen und die Sichtbarkeit der Zielvorrichtung für die Benutzer weiter zu verbessern. Die niedrigere typische Leistungsaufnahme (210 mA mit maximal 3,6 V) verlängert die Batterielebensdauer durch eine einzige Ladung.

Dieses Produkt ist elektrisch rückwärtskompatibel mit der N660X-Serie und der N360X-Serie von Honeywell, die alle denselben Stecker verwenden, was zu einer Verkürzung der Integrationszeit und einer Reduzierung der Entwicklungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Design-Flexibilität und -Vielfalt führt. Alle drei Scan-Engine-Familien sind äußerst dünn und passen in kompakte Gehäuse, wodurch Sie Ihren Kunden zwei verschiedene Niveaus an Barcode-Scan-Leistung bieten können, ohne dass das Gehäuse gewechselt werden muss oder ein zusätzliches Zubehör-Design erforderlich ist.

N670X ermöglicht Entwicklern von Mobilgeräten für Unternehmen, Tablets, Sleds und tragbaren Geräten, eine führende Position als Anbieter von Produkten zu erlangen, die die allgemeinen Branchenstandards hinsichtlich Scanleistung, Zuverlässigkeit und Integrationsflexibilität übertreffen können. Dieses Produkt basiert auf der neuesten Dekodierungs- und Bildgebungstechnologie von Honeywell und wird von einem kompetenten Ingenieurteam unterstützt, das jederzeit für Sie da ist, um Ihnen Support für Ihre Integrationsbedürfnisse zu geben.

Eigenschaften

  • Mit 6,8 mm passt die geringe Höhe besser in die kompakten Geräte von heute und morgen.
  • Der erweiterte operative Temperaturbereich vergrößert die Anzahl der potenziellen Anwendungen.
  • Verfügbar mit zwei Optiken: SR-Optik liest UPC-Codes bis zu 573 mm (22,5 Zoll) und HD-Optik ermöglicht das Ablesen von DotCode, 2,5 mil C39 und 5 mil hochauflösenden Data Matrix-Codes.
  • Liefert eine Bewegungstoleranz von bis zu 6 m/s und ermöglicht betriebliche Effektivität.
  • Die geringere Leistungsaufnahme verlängert die Batterielebensdauer.
  • Kompatibel mit der N660X-Serie und der N360X-Serie von Honeywell für kürzere Integrationszeiten und mehr Flexibilität beim Design.
  • Die Verfügbarkeit einer parallelen Schnittstelle oder MIPI-Schnittstelle trägt zur Vereinfachung der Integration bei.
  • Auswahl an LED- und Laser-Zielsystemen mit hoher Helligkeit, um den Anwendungsanforderungen besser zu entsprechen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Zielvorrichtung zu verbessern.
  • Unterstützt optionale Funktionen von Honeywell, wie beispielsweise OCR, EasyParse für die potenzielle Nutzung bei Führerscheinen, Bordkarten oder Autoteilen.

Anwendungsgebiete

Konzipiert für die Nutzung mit professionellen Mobilgeräten, wie beispielsweise Tablets, tragbare Scanner, mobile Endgeräte, Zubehör in Einzelhandelsgeschäften, Lagern und Gesundheitseinrichtungen sowie Abholung/Ablieferung und Außendienstwartung.

2D-Scan-Engines der  Serie - Honeywell


Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink