Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Wenn Sie einen Blick in die ultrakompakte Engine der N660X-Serie werfen würden, würden Sie einen proprietären Bildgebungssensor sehen, der speziell für professionelle Barcode-Ablesung konzipiert wurde. Mit seiner leistungsstarken weißen Beleuchtung erfasst dieser kompakte Sensor mehr Details. Durch seine außergewöhnliche Bewegungstoleranz kann er schwer lesbare Barcodes ablesen und schwierige Lichtverhältnisse problemlos bewältigen. Die N660X-Serie besitzt darüber hinaus erstklassige Schnittstellenflexibilität.

Diese Produkte unterstützen herkömmliche parallele Schnittstellen und MIPI-Schnittstellen für aufkommende Technologien. Dies ermöglicht eine einfachere Integration mit den neuesten Prozessoren, ist platzsparend, reduziert die Gesamtentwicklungskosten und verkürzt den Integrations- und Entwicklungszyklus. Die N660X-Serie ist rückwärtskompatibel mit fast allen Designs der N560X-Serie, was die Entwicklungskomplexität verringert und die Integration erleichtert und beschleunigt. Sie bietet außerdem eine Auswahl zwischen LED- oder Laserzielvorrichtungen für bessere Sichtbarkeit, um die Anforderungen der Kundenanwendungen besser erfüllen zu können.

Die N660X-Serie ist eines der Produkt-Aushängeschilder unserer nächsten Generation und nutzt die fortschrittlichste Bildgebungstechnologie von Honeywell und auch vormals Intermec. Sie stellt auch eine gute Wahl für die Entwickler von Unternehmensmobilität, Tablets, Sleds und tragbaren Geräten dar, die keine Kompromisse bei Wärmemanagement, Leistungsaufnahme, Spitzenstromkontrolle und EMI eingehen möchten, um eine beispiellose 2D-Scanleistung zu erzielen.

Eigenschaften

  • Ultrakompakt: Mit nur 6,8 mm passt die geringe Höhe besser in die ultraschlanken Geräte, die heutzutage und in der Zukunft anzutreffen sind.
  • MIPI-Schnittstelle verfügbar: Unterstützt die neuesten Technologietrends für kürzere Designzyklen.
  • Weiße Beleuchtung: Auswahl zwischen LED- oder Laserzielvorrichtungssystemen.
  • Gesteigerte Flexibilität: Unterstützt das Elektronikdesign des Kunden.
  • Verbesserte Leistung: Bietet verbesserte Scangeschwindigkeit, eine Bewegungstoleranz bis zu 5,8 m/s, erweiterte Lesekapazität für Barcodes mit schlechter Druckqualität, Unterstützung von farbigen Barcodes und volle Symbologie-Unterstützung.
2D-Scan-Engines der  Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 2D-Scan-Engines der N660X Serie Datenblatt Englisch 400 KB
Datenblatt für EasyDL 2,0 TotalFreedom-Erweiterung Datenblatt Englisch 291 KB
Datenblatt für Mini-DB-2D-Decoder-Board Datenblatt Englisch 146 KB
Fallstudie: Zwei Technologien Fallstudie Englisch 309 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-Leiterplatte-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 474 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-ZIF-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 527 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Foto des 2D-Scan-Engine der N660X-Serie mit hoher Auflösung Foto Englisch 1 MB
Foto des 2D-Scan-Engine der N660X-Serie mit niedriger Auflösung Foto Englisch 138 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink