Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die N5X80-Serie kombiniert ein kompaktes, leichtes optisches Modul und Decoder-Board mit der neuesten CMOS-Industrie-Bildsensortechnologie, Beleuchtung und Optik. Es ist ein einfach integrierbares Dekodierungssubsystem, das ideal für die meisten Datenerfassungsanwendungen ist. Wählen Sie zwischen 5080-LED-Zielvorrichtung, 5180-LED-Zielvorrichtung mit hoher Sichtbarkeit und 5380-Laserzielvorrichtung aus.

Diese vollständig omni-direktionalen Lesegeräte sind ideal als Direktmodule für die meisten Datenerfassungsanwendungen geeignet und in Konfigurationen erhältlich, um Ihren Integrationsanforderungen gerecht zu werden. Es sind mehrere Brennweiten, Montageoptionen, Zielvorrichtungsergonomiken und Decoderlizenz-Konfigurationen erhältlich.

Eigenschaften

  • Hochleistungs-Bildgebung: Powered by Adaptus™ Bildgebungstechnologie für dynamische Barcode-Erfassungsleistung und die Fähigkeit, scharfe Digitalbilder zu erfassen.
  • Branchenführende Bewegungstoleranz, geringe Lichtempfindlichkeit und breites Spektrum von Leseabständen.
  • Integrierte Dekodierung: Diese Dekodierungs-Engines basieren auf jahrzehntelanger Dekodierungsexpertise und lesen alle wichtigen linearen, gestapelt linearen und Matrix-Barcodes sowie maschinenlesbaren OCR-Schriften.
  • Bedienerfreundlich: Diese omni-direktionalen Bereichsbildgeber, die in gut sichtbaren LED- und Laserzielvorrichtungen erhältlich sind, gestalten das Ablesen von linearen und Voll-Matrix-Codes schnell und einfach.
  • Kleine Größe und geringe Stromaufnahme: Die Engines können mit nur minimalen mechanischen Modifizierungen integriert werden.
  • Das Dekodierungsmodul unterstützt standardmäßige serielle Schnittstellen und USB-Schnittstellen, die meist keine Hardware-Modifizierungen der vorhandenen Plattformen erfordern.
  • Robuste Langlebigkeit: Diese Bildgeber werden mit einem Industrie-Bildsensor und ohne bewegliche Teile gefertigt und können Anwendungen bei widrigen Bedingungen und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt standhalten. Konzipiert, um 18 Schlägen mit 2.500 G standzuhalten.

Anwendungsgebiete

  • Barcode-Scanner
  • Mobilcomputer
  • Medizinische Instrumente
  • Diagnoseausrüstung
  • Gaming-Terminals
  • Verkaufsautomaten
  • Robotik
2D-Scan-Engines der  Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 2D-Scan-Engines der N5X80 Serie Datenblatt Englisch 212 KB
N56XX und N5X80 Kurzanleitung Installationsanweisungen Englisch 189 KB
5X10/5X80 Bedienungsanleitung Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Integrationsanleitung für die 5X80-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Bedienungsanleitung für das Software-Entwicklungskit der 5X80-Serie Installationsanweisungen Englisch 307 KB
Anwendungshinweis für USB-Schnittstellen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Foto des 2D-Scan-Engine der N5X80-Serie mit hoher Auflösung Foto -- 548 KB
Foto des 2D-Scan-Engine der N5X80-Serie mit niedriger Auflösung Foto -- 76 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink