Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die N5600-Serie basiert auf einer branchenführenden Bildgebungsplattform, verfügt über Adaptus-Bildgebungstechnologie 6.0 und bietet ein ganz neues Leistungsniveau für die Barcode- und OCR-Schrift-Ablesung mit unerreichter Geschwindigkeit und Präzision. Im Zentrum des Systems befindet sich ein neuer, proprietärer Bildgebungssensor, der weltweit erste Sensor, der speziell für optimale Barcode-Ablesung entwickelt wurde.

Mit einem fortschrittlichen Beleuchtungsdesign erfasst dieser einzigartige Sensor Bilder für die Barcode-Dekodierung mit einer außergewöhnlichen Bewegungstoleranz. Die patentierte Farboption erfasst farbige Bilder ohne Beeinträchtigungen bei der Barcode-Ablesungsleistung. Adaptus 6.0 enthält darüber hinaus eine komplett modernisierte Software-Architektur. Bei seiner Fähigkeit zum Dekodieren schwer leserlicher Barcodes ist er branchenführend.

Die N5600-Serie kann mit der überlegenen integrierten Vielseitigkeit und den zahlreichen verfügbaren Optionen ein breites Spektrum von Anwendungsanforderungen erfüllen. Die N5600-Serie ist als Bildgeber mit einem Hardware-Decoder für einfache Integration oder einem lizenzierten Software-Decoder für Anwendungen mit beschränktem Platz und beschränkter Leistung, wie beispielsweise mobile Endgeräte, verfügbar.

Mit der Unterstützung durch den Honeywell Experten-Support für die OEM-Integration und die nachweisliche Qualität und Zuverlässigkeit generiert die N5600-Serie eine erhebliche Wertschöpfung für die OEM-Kunden, indem sie eine branchenführende Datenerfassungslösung bereitstellt und die Entwicklungs- und Eigentumskosten reduziert.

Eigenschaften

  • Adaptus 6.0 Bildgebungstechnologie: Bietet schnelle, präzise Ablesung von Barcodes und OCR-Schriften mit branchenführendem Lesebereich und außergewöhnlicher Bewegungstoleranz, selbst bei schwer leserlichen Codes.
  • Mobilfähig: Kann einfach Barcodes direkt von Mobilgeräte-Displays ablesen.
  • Verfügbare Farboptionen: Keine separate Kamera mehr nötig. Bietet patentierte Farbbildgebungstechnologie zur Erfassung von Unterschriften, Paketen, Kennzeichen und Ausweisen.
  • Option für Laserzielvorrichtung mit hoher Sichtbarkeit: Gewährleistet gestochen scharfe und präzise Zielerfassung selbst bei starker Sonneneinstrahlung.
2D-Scan-Engines der N5600 Serie – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 2D-Scan-Engines der N5600 Serie Datenblatt Englisch 143 KB
Datenblatt für Mini-DB-2D-Decoder-Board Datenblatt Englisch 146 KB
N56XX und N5X80 Kurzanleitung Installationsanweisungen Englisch 189 KB
Integrationsanleitung EasyParse für Automobilteile Installationsanweisungen Englisch 514 KB
Integrationsanleitung EasyParse für Bordkarten Installationsanweisungen Englisch 348 KB
Integrationsanleitung EasyParse für Kraftfahrzeugdokumente Installationsanweisungen Englisch 454 KB
Bedienungsanleitung für dekodierte Engines der N5600-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Bedienungsanleitung für OCR-Programmierer Installationsanweisungen Englisch 169 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-Leiterplatte-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 474 KB
Kurzanleitung Mini-DB-Entwicklungskit, Leiterplatte-ZIF-Schnittstelle Installationsanweisungen Englisch 527 KB
Foto des 2D-Scan-Engine der N5600-Serie mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
Foto des 2D-Scan-Engine der N5600-Serie mit niedriger Auflösung Foto Englisch 158 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink