Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der 2D-Barcode-Scan-Engine der Serie N360X ist ein sehr kompakter, undekodierter 2D-Bildgeber, der für die Verwendung auf Mobilgeräten konzipiert wurde. Die Serie N360X ist das Ergebnis der langen Geschichte erfolgreicher Dekodierungserfahrung und Hardwareleistung von Honeywell und bietet so ein einfach integrierbares Gerät mit optimierter Leistung, das in enge Mobilgeräte-Designs passt.

Die Verfügbarkeit einer parallelen Schnittstelle oder MIPI-Schnittstelle trägt zur Vereinfachung der Integration in Mobilgeräte bei, die den meisten Strom verbrauchen, sowie in herkömmliche Prozessorschnittstellen. Die Abmessungen (8,1 mm Höhe x 10,8 mm Tiefe) gehören zu den kompaktesten ihrer Klasse. Die reduzierte Grundfläche schafft Platz für die Integration anderer Technologien.

Die Serie N360X bietet keine Beeinträchtigungen in der Leistung. Basierend auf einem 1-Mpx-Rolling-Shutter-Sensor erzielt die Serie N360X eine Erweiterung ihres Lesebereichs um 80 % gegenüber den herkömmlichen VGA-Sensor-basierten Bildgebern und kann EAN mit 100 % bei einem Abstand von 541 mm (normaler Lesebereich) lesen. Ihr neuer Sensor ermöglicht das Lesen von Codes mit höherer Auflösung (bis zu 3 Tausendstel bei Code-39-1D-Barcode), und das weiße LED-Beleuchtungssystem optimiert die Bilderfassungsergebnisse und die Lesbarkeit farbiger Barcodes. Die Serie N360X ist ausgestattet mit einer hochauflösenden grünen LED-Punktzielvorrichtung (N3601), die auf Kunden- und Gesundheitsanwendungen abgestimmt ist, oder mit einer dünnen, hellen Laserzielvorrichtung (N3603), die das Lesen mehrerer Barcodes ermöglicht, die nahe beieinander liegen und in Umgebungen mit geringer Beleuchtung oder hellem Licht besser sichtbar sind.

Der breite Betriebstemperaturbereich (-20 °C bis 50 °C) erlaubt eine Erweiterung in anspruchsvollere Anwendungen, und die geringe Leistungsaufnahme (normal 152 mA bis 170 mA bei 3,3 V) verlängert die durch eine Ladung erzielte Batterielebensdauer.

Das Produkt ist kompatibel mit der Serie N660X und dem Hochleistungs-2D-Bildgeber N670X von Honeywell und verwendet denselben Stecker wie diese beiden Scan-Engine-Familien, wodurch die Integrationsdauer und -kosten reduziert und gleichzeitig die Designflexibilität und Auswahloptionen gesteigert werden. Die N670X ist noch dünner als die Serie N360X und beide passen in kompakte Gehäuse. Das bedeutet, dass Sie für Ihre Kunden zwei verschiedene Niveaus der Barcode-Einleseleistung anbieten können, ohne das Gehäuse ändern oder zusätzliches Zubehör entwickeln zu müssen.

Eigenschaften

  • Die Verfügbarkeit einer parallelen Schnittstelle oder MIPI-Schnittstelle trägt zur Vereinfachung der Integration bei.
  • Die kompakte Größe ermöglicht die Nutzung in engen Mobilgeräte-Designs.
  • Die optimierte Leistung beinhaltet erweiterten Lesebereich und Lesbarkeit mit höherer Auflösung.
  • Die weiße LED optimiert die Bilderfassung und die Lesbarkeit farbiger Barcodes.
  • Sie können zwischen einer hochauflösenden LED-Zielvorrichtung oder einem Laserzielvorrichtungssystem auswählen, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
  • Der erweiterte operative Temperaturbereich vergrößert die Anzahl der potenziellen Anwendungen.
  • Die geringere Leistungsaufnahme verlängert die Batterielebensdauer.
  • Kompatibel mit den anderen Scan-Engine-Familien von Honeywell für Reduzierung der Integrationszeit und der Entwicklungskosten und Steigerung der Designflexibilität und -optionen.
  • Unterstützt optionale Funktionen von Honeywell, wie beispielsweise OCR und EasyParse für die potenzielle Nutzung bei Führerscheinen und Bordkarten.

Anwendungsgebiete

Konzipiert für die Nutzung mit professionellen Mobilgeräten, wie beispielsweise Tablets, tragbare Scanner, mobile Endgeräte, Zubehör in Einzelhandelsgeschäften, Lagern und Gesundheitseinrichtungen sowie Abholung/Ablieferung und Außendienstwartung.

2D-Scan-Engines der  Serie – Honeywell


Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink