Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Durch erneute Erweiterung der Grenzen der Scantechnologie bietet dieser EX25-Bildgeber der dritten Generation:

  • Einen um mehr als 30 Prozent erweiterten Lesebereich
  • Einen weiteren optischen Winkel für die Ablesung im näheren Bereich
  • Die Fähigkeit, 1D-Barcodes bis zu 3 Mils zu lesen
  • Diese Verbesserungen steigern die Benutzerproduktivität erheblich und bieten eine angenehmere, bequemere Scanerfahrung. Der vielseitige EX25-Bildgeber eliminiert die Notwendigkeit für mehrere Barcode-Optiken in Ihrem OEM-Produkt. Der EX25-Bildgeber erfüllt seine Aufgabe auch unter den widrigsten Bedingungen. Von absoluter Dunkelheit bis hin zu vollem Sonnenschein bringt er volle Leistung, selbst wenn er einem breiten Temperaturbereich ausgesetzt ist. Und der EX25-Bildgeber erfüllt die strengsten Standards für Schlageinwirkung und Vibration. Mit seinen bahnbrechenden Funktionen verleiht der EX25-Bildgeber den Benutzern die Sicherheit, dass ihre Investition langfristig geschützt ist und gleichzeitig die aktuellen Branchenstandards unmittelbar unterstützt werden.

    Eigenschaften

    • Der weltweit erste 2D-Bildgeber mit Auto-Fokus: Liest nahe und entfernte Barcodes, von einer Entfernung von 15 cm bis zu über 15 m.
    • 2D-Scannen und Bilderfassung über das volle Spektrum: Das omni-direktionale Barcode-Lesen und der schnelle „Aim-and-Scan“-Betrieb („Zielen-und-Scannen“) verbessern den Bedienkomfort und die Benutzerzufriedenheit; auch für hochauflösende Bilderfassung geeignet.
    • Omni-direktionale Lesefähigkeit und gut sichtbarer Laserpointer: Ermöglicht den Benutzern einen nahtlosen Übergang zwischen nahen und entfernten Scanobjekten.
    • Unterstützt 1D-, gestapelte, zusammengesetzte und 2D-Matrix-Codes.
    • Stabil: Wurde für Beständigkeit bei Bedingungen mit extremen Temperaturen, Vibrationen und Schlägen konzipiert.
    • Einfache Integration: Die kompakten Abmessungen und die Konnektivität nach Branchenstandard erleichtern die Geräteintegration.
     2D-Scan-Engine - Honeywell
    

    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    EX25 Datenblatt Scan-Engine der 2D-Serie Datenblatt Englisch 213 KB
    EX25 Foto der 2D-Scan-Engine mit hoher Auflösung Foto Englisch 303 KB
    EX25 Foto der 2D-Scan-Engine mit niedriger Auflösung Foto Englisch 133 KB
    Webseite Produktzertifizierungen Englisch
    Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink