Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Scan-intensive Anwendungen erfordern Geschwindigkeit. Für Ihre OEM-Lösungen wirkt das ED40 Hochleistungs-2D-Decoder-Board von Honeywell wie die Aktivierung eines Beschleunigers. Die ED40 Hochgeschwindigkeits-USB-2,0-Schnittstelle ermöglicht eine schnellere Übertragung der Barcode-Daten und zusätzliche Funktionen, darunter Hochgeschwindigkeits-Übertragung von Videos und Bildern. Das Ergebnis: produktivere und zufriedenere Endnutzer.

Wählen Sie aus einer Vielfalt von Hardware-Konfigurationen aus. Das ED40-Decoder-Board kann von der Optik separiert oder mit einer Halterung an der Optik befestigt werden. Für eine noch kompaktere Version bieten wir eine Referenz-Design-Option an. ED40 ist mit den EA-2D-Bildgebern von Honeywell kompatibel, so dass die Entwickler die Designbemühungen vollständig umsetzen können. Es verwendet ein allgemeines Steuerprotokoll, Konfigurationstools (EasySet) und eine Steckerbelegung, die für alle EAXX-Engines entwickelt wurden. Das ED40-Decoder-Board ermöglicht Ihnen die Steigerung des Umfangs Ihrer Lösung und die Nutzung eines breiten 2D-Bildgeberbereichs, einschließlich:

  • Scannen in unmittelbarer Nähe (EA11)
  • Hochleistung (EA30 und EA31)
  • Megapixel-Dokumentbildgebung (EA21)

Eigenschaften

  • Eines der kleinsten Decoder-Boards auf dem Markt: Perfekt für die Integration in ultradünne Geräte geeignet.
  • Hochgeschwindigkeits-USB-2,0-Schnittstelle: Ermöglicht schnellere Übertragung von Barcode-Daten und zusätzliche Funktionen, einschließlich Hochgeschwindigkeitsübertragung von Videos und Bildern, zur Steigerung von Endnutzerzufriedenheit und Produktivität.
  • Schneller Mikroprozessor: Gewährleistet maximale Scanleistung.
  • Kompatibel mit EAXX-2D-Bildgebern von Honeywell: Setzen Sie Ihre Designbemühungen vollständig um.
  • Modi für niedrigere Leistungsaufnahme: Optimiert die Batterieautonomie in Ihren Designs.
 2D-Decoder-Board - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
ED40 Datenblatt für 2D-Decoder-Board Datenblatt Englisch 501 KB
EA11 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 290 KB
EA21 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 207 KB
EA30 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 250 KB
EA31 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 397 KB
ED40 Kurzanleitung für Entwicklungskit Installationsanweisungen Englisch 2 MB
ED40 Foto mit hoher Auflösung von 2D-Decoder-Board Foto Englisch 114 KB
ED40 Foto mit niedriger Auflösung von 2D-Decoder-Board Foto Englisch 121 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink