Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der EA30 Hochleistungs-2D-Bildgeber ist speziell für das Scannen in Bewegung befindlicher Barcodes geeignet. Selbst unter den dynamischsten Bedingungen erleichtert der EA30 das Scannen von Barcodes, weil er Barcodes mit bis zu 12,7 m/s (500 bps) ablesen kann. Der EA30-Bildgeber ist außerdem robust. Er erfüllt die strengsten Standards für Schlageinwirkung und Vibration und funktioniert problemlos innerhalb eines breiten Temperaturbereichs.

Eigenschaften

  • Erstklassige Bewegungstoleranz: Bietet mehrfach höhere Bewegungstoleranz als standardmäßige 2D-Bildgeber und erfordert keine Barcode-Ausrichtung, um hohe Leseraten erzielen zu können, ein klarer Leistungsvorteil.
  • Rote durchgängige Scanlinie und gut sichtbarer Pointer: Erleichtert erfolgreiches Scannen bei absoluter Dunkelheit und bei vollem Sonnenlicht.
  • Ecken-Framer: Gestalten Sie die Bilderfassung und Multi-Code-Ablesung intuitiv und bequem.
  • Liest mehrere Codes mit einem Scan ab und kann auch im Auto-Auslöse-Modus verwendet werden.
  • Kompakte Abmessungen: Passt für einfachere Integration in Ihre Konstruktionsanforderungen in die engsten mechanischen Beschränkungen.
  • Einfacher Übergang für Kunden, die Erfahrung mit Laserzielvorrichtungen oder linearen Bildgeber-Zielvorrichtungen haben.
  • Verwendet dasselbe Kommunikationsprotokoll wie die anderen EA-Scan-Engines von Honeywell: Unterstützt erweiterte und integrierte Designbemühungen auf vielfältigen Produktplattformen.
  • Zukunftssichere Scanfähigkeiten: Erfasst Bilder und Unterschriften und liest 1D-Codes, 2D-Codes, zusammengesetzte Codes und gestapelte Codes ab, gewährleistet lange Technologielebensdauer und bietet gleichzeitig direkte Unterstützung der aktuellen Branchenstandards.
  • Stecker kompatibel mit dem ultrakompakten ED40 Hochleistungs-Decoder-Board von Honeywell, einem der kleinsten erhältlichen USB-Boards: Bietet herausragende Leistung bei sehr kleiner Stellfläche.

Anwendungsgebiete

Wurde zum Scannen von in Bewegung befindlichen Barcodes konzipiert, wie beispielsweise bei:

  • Lagerkommissionierung, Sortierung, Verfolgung, Fertigung
  • Zugangskontrolle
  • Verkaufspunkten im Einzelhandel
 2D-Scan-Engines - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
EA30 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 250 KB
EA30 Foto der 2D-Scan-Engine mit hoher Auflösung Foto Englisch 415 KB
EA30 Foto der 2D-Scan-Engine mit niedriger Auflösung Foto Englisch 65 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink