Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der dekodierte 2D-Bildgeber EA11 vereint Dekodierungsgeschwindigkeit mit außergewöhnlicher Bewegungstoleranz und stellt somit eine bedienerfreundliche Scanlösung dar. Auf Basis der hochmodernen CMOS-Technologie und der fortschrittlichen Dekodierungsalgorithmen ist seine Scangeschwindigkeit doppelt so schnell wie die der herkömmlichen 2D-Bildgeber. Und er scannt lineare Barcodes fünfmal schneller. Darüber hinaus kann der EA11 Bildgeber bis zu einem Pixel pro Punkt dekodieren, so dass Sie selbst bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes eine herausragende Scanleistung erzielen.

Wir haben alles getan, um die Integration zu vereinfachen. Die kompakte Größe, die verschiedenen Montageoptionen, der geringe Stromverbrauch und die Hochgeschwindigkeits-USB-2,0- und RS-232-Standardschnittstellen vereinfachen die Integration. Das Gerät ist mit anderen dekodierten E/A-Engines von Honeywell kompatibel, wodurch der Wechsel von linearen zu zweidimensionalen Scan-Engines einfach ist. Nutzen Sie Ihre Integrationsbemühungen für mehrere OEM-Produktplattformen, um die Produkteinführungszeit zu verkürzen und eine einfachere Produktmigration zu gewährleisten. Der EA11 ist als ganzheitliche Engine oder separate Engine und Decoder-Board erhältlich, um die mechanische Integration in eine große Vielzahl von Host-Geräten zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Erstklassige Scanrate: Liest 1D- und 2D-Barcodes omni-direktional; schnelle Scanrate von bis zu 60 Scans/s (2D) und 200 Scans/s (1D) für maximale Produktivität bei Scan-intensiven Anwendungen.
  • Sehr kompaktes Design: Bietet die Option für eines der kleinsten USB 2,0 Decoder-Boards der Branche, um in enge mechanische Begrenzungen zu passen.
  • Robuste Langlebigkeit: Entwickelt für raue Umgebungen.
  • Steckerkompatibilität mit anderen Honeywell EA-Bildgebern (1D und 2D): Bietet maximale Designflexibilität.
  • Standardmäßige Optiken und Optiken mit hoher Dichte erhältlich: Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden.
 2D-Scan-Engine - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
EA11 Datenblatt für 2D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 290 KB
Intermec-Endnutzer-Lizenzvereinbarung Technische Informationen Englisch 103 KB
EA11 Foto der 2D-Scan-Engine mit hoher Auflösung Foto Englisch 1 MB
EA11 Foto der 2D-Scan-Engine mit niedriger Auflösung Foto Englisch 144 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink