Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Kompakt-2D-Bildgebermodul der CM-Serie ist eine eigenständige Lösung für das 1D- und 2D-Barcode-Scannen über dekodierende Mobiltelefon-Displays oder Papier. Es bietet viele differenzierende Merkmale, die die Installation vereinfachen (z. B. Kabelsteckerkompatibilität und mehr Montageoptionen) und die Leistung steigern (z. B. Optionen für Weitwinkel und Megapixel-Optiken, größere Auswahl von Nicht-Laserzielvorrichtungen und Beleuchtung, verbesserte Scandauer und optimierter Druckkontrast sowie größerer Betriebstemperaturbereich). Sein besonderes Design erleichtert die Installation und den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen automatischer Geschäftsstellen.

Eigenschaften

  • Kompakte Größe: Der Kabelstecker geht von der Seite des Geräts aus, anstatt von der Rückseite, wodurch die Tiefe verringert und die Integration erleichtert wird.
  • Verbesserte Haltbarkeit: Ein Schieberhalter fixiert das vom Kunden bereitgestellte Mikro-USB-Kabel in seiner Position, damit es nicht leicht getrennt wird.
  • Vereinfachte Integration: Zehn Montageöffnungen, Komplettdesign, eine kompakte Größe, Steckerkompatibilität und Schieberhalter beschleunigen die Integration.
  • Verbesserte Leistung: Auswahl zwischen roter und weißer LED-Beleuchtung. Wählen Sie weiß zur Beschleunigung der Dekodierung farbiger Barcodes und für Kundenanwendungen.
  • Vier Optik-Optionen: Wählen Sie die Leistung, die Ihre Anwendung erfordert: Standard oder Erweitert (Standardbereich) oder Speziell (Megapixel oder Weitwinkel).
  • Hält extremen Temperaturen stand: Die Industrietechnologie ermöglicht einen Einsatz des Bildgebermoduls bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C.

Anwendungsgebiete

  • Medizinische Diagnose- und Analyseausrüstung
  • Automatische Geschäftsstellen für die Zugangskontrolle für Bahnverkehr, Flughafen, Resort, Veranstaltungen, Parkplatz und Grenzkontrollen
  • Lotterieterminals/Ticket-Prüfer
  • Maschinen für elektronische Stimmabgabe
  • SB-Bezahlausrüstung an Einzelhandelsverkaufspunkten
  • Intelligente Schlösser
  • Geldautomaten
  • Fahrkarten-Entwerter in Bussen, U-Bahnen und Zügen
2D-Bildgebermodule der CM-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 2D-Bildgebermodul der CM-Serie Datenblatt Englisch 244 KB
Kurzanleitung für 2D-Bildgebermodul der CM-Serie Installationsanweisungen Englisch 622 KB
Reg.-Blatt-CM2D-ML-RS Technische Informationen Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Foto mit hoher Auflösung des 2D-Bildgebermoduls der CM-Serie Foto -- 1 MB
Foto mit niedriger Auflösung des 2D-Bildgebermoduls der CM-Serie Foto -- 119 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink