Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das CF3680 2D-Bildgebermodul für Kundenkonfigurationen ist eine eigenständige Lösung für das 1D- und 2D-Barcode-Scannen über dekodierende Mobiltelefon-Displays Karten oder Papier. Es bietet Kontakt- oder Fast-Kontakt-Scanbetrieb, so dass der Endbenutzer problemlos alle standardmäßigen 1D- oder 2D-Barcodes einlesen kann, indem er einfach das eingebaute Austrittsfenster des CF3680 2D-Bildgebermoduls annähert oder berührt. Das CF3680 2D-Bildgebermodul verwendet die neueste Dekodierungstechnologie von Honeywell und wurde für die Verwendung in globalen OEM-Kundenanwendungen konzipiert, wie beispielsweise automatische SB-Geschäftsstellen, Zugangskontrolle, Verkaufsautomaten und Fast-Food-Selbstbedienungspunkte.

Das CF3680 2D-Bildgebermodul kann bei der Beschleunigung des Produktdesigns und der Reduzierung der Gesamtkosten helfen. Sein Komplettdesign besteht aus dekodierten 2D-Optiken, Gehäuse, Austrittsfenster, USB-Schnittstellenplatine und Montagebohrungen, wodurch die Integration in Ihr festmontiertes Gehäuse erleichtert wird. Die Abmessungen des Austrittsfensters erfüllen die Anforderungen der EVA (European Vending Association), und das Fenster ist aus kratzfestem Hartglas gefertigt. Das Gerät arbeitet mit einer sicheren weißen LED-Beleuchtung (Leuchtdiode) der Klasse 1 und ist laserfrei.

Eigenschaften

  • Einfache Integration: Die eigenständige Einheit besteht aus dekodierten 2D-Optiken, Gehäuse, Austrittsfenster, USB-Schnittstellenplatine und Montagebohrungen, wodurch eine schnelle und einfache Installation möglich ist.
  • Maximale Langlebigkeit: Das Austrittsfenster ist aus kratzfestem Hartglas gefertigt und bietet optimierte Langlebigkeit.
  • Vereinfachte Lesbarkeit für den Endbenutzer: Arbeitet mit weißer LED und ist laserfrei. Die direkte LED-Beleuchtung wird über einen Spiegel reflektiert, wodurch jegliche Sichtunschärfe eliminiert wird.
  • Vereinfacht die Endbenutzer-Bedienung: Vereinfacht die Barcode-Lesbarkeit, weil der Endbenutzer einfach das Fenster des Moduls an sein Smartphone-Display, seinen Gutschein, seine Kundenkarte oder sein Ticket annähern oder diese berühren kann.
  • Macht unnötige Beleuchtung überflüssig: Der konfigurierbare Bewegungssensor beleuchtet die LED nur, wenn sich der Endbenutzer dem Nahbereich der Ausrüstung von 0 cm bis 30 cm [0 Zoll bis 12 Zoll] nähert.
  • Reduziert die Gesamtkosten: Die USB-Schnittstellenplatine ermöglicht die Verwendung eines standardmäßigen USB-Kabels (lokal erhältlich) zum Anschließen des Scanners an das Terminal, wodurch die Installation vereinfacht und die Kosten reduziert werden.

Anwendungsgebiete

Wurde für die Verwendung in globalen OEM-Kundenanwendungen konzipiert, wie z. B.:

  • Automatische SB-Geschäftsstellen
  • Zugangskontrolle in Stadien, bei Veranstaltungen, in öffentlichen Transporteinrichtungen usw.
  • Verkaufsautomaten, Gaming-Ausrüstung (z. B. Spielautomaten, Fahrkarten-Entwerter)
  • Fast-Food-Selbstbedienungsterminals
 2D-Bildgebermodul - Honeywell


Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink