Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die N4300-Serie stammt von einem führenden Anbieter von OEM-Scanlösungen und bietet ein hohes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit für OEM-Kunden und Endnutzer. Die N4300-Serie erzielt die höchste Lesegenauigkeit unter den erhältlichen Laser-Scan-Engines und kann Codes mit schlechter Qualität schnell und einfach scannen. Und er ist der einzige Laser-Engine mit eingebauter Objekterkennung für freihändige Anwendungen.

Die N4300-Serie wurde von Grund auf mit den patentierten Technologien von Honeywell entwickelt und erfüllt unsere strengen Qualitätsstandards. Anders als die Engines der Wettbewerber bietet der N4300 Hochleistungs-Scannen und einzigartige Fähigkeiten für ein breites Spektrum von Anwendungen, von Mobilcomputern bis hin zu Scannern, automatischen Geschäftsstellen und anderen SB-Geräten.

Der Modus für „Smarte Auswahlliste“ optimiert die Zielgenauigkeit beim Scannen eines Barcodes, der von anderen Codes umgeben ist, und das TTL-Modell unterstützt volle Doppel-RS232-Kommunikation mit einer höheren maximalen Baudrate, was größere Flexibilität und schnellere Datenkommunikation ermöglicht als bei den Wettbewerberprodukten.

Die N4300-Serie bietet eine dynamische Barcode-Scan-Leistung mit standardmäßiger kompakter Form und Schnittstelle. Unabhängig davon, ob Sie vorhandene Geräte hochstufen oder eine Scan-Lösung zu einer neuen Anwendung hinzufügen, die N4300-Serie ist leicht integrierbar und hat ein langlebiges, elektrisch geerdetes Metallgehäuse sowie standardisierte Montageöffnungspositionen.

Eigenschaften

  • Kompakt und leicht: Bietet standardmäßig kompakte Form und Kommunikation selbst in engen Räumen.
  • Metallgehäuse: Bietet Langlebigkeit mit geerdetem Metallgehäuse, Einzelboard-Konstruktion, Nicht-ZIF-Stecker und Schlagschutz bis zu 2.000 G.
  • Integrierte Objekterkennung: Vereinfacht freihändige Bedienung und eliminiert die Kosten für die Ergänzung einer externen Objekterkennung beim Host.
  • Fortschrittliche Dekodierungstechnologie: Bietet im Vergleich mit den Laser-Engines der Wettbewerber die niedrigste Fehlablesungsrate; die konfigurierbaren Niveaus der Dekodierungssicherheit eliminieren kostenaufwändige Ablesungsfehler bei schwer lesbaren Codes mit schlechter Qualität.
  • Smarte Auswahlliste: Programmieren Sie das Gerät so, dass es nur in der Mitte oder an einer anderen Stelle an der Scanlinie vorhandene Barcodes abliest, um die Zielgenauigkeit zu verbessern.
  • SR und HD erhältlich: Wir bieten Versionen mit SR (Standardbereich) und HD (hohe Dichte), um viele Anwendungen mit vertikaler Fokussierung zu bewältigen.
1D-Scan-Engines der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für 1D-Scan-Engines der N4300-Serie Datenblatt Englisch 221 KB
N4300 Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 193 KB
N431X Bedienungsanleitung Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Foto des 1D-Scan-Engine der N4300-Serie mit hoher Auflösung Foto -- 3 MB
Foto des 1D-Scan-Engine der N4300-Serie mit niedriger Auflösung Foto -- 736 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink

Folgenschwerer Fehler: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87