Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der IS4125 Einlinien-Laser-Scan-Engine verfügt über eine automatische Auslösung für OEM-Anwendungen mit unbeaufsichtigten Geräten oder freihändiger Bedienung. Der IS4125-Engine wurde für einfache Integration in Ihre OEM-Geräte (Original Equipment Manufacturer, Originalhersteller) konzipiert und bietet eine Reihe vielfältiger Funktionen und eine starke Leistung in kompakter Form.

Eigenschaften:

  • Integrierte Objekterkennung, die das Scannen auslöst: Ermöglicht Präsentation oder freihändige Bedienung für vielfältige Anwendungen.
  • Integrierte Dekodierung für alle standardmäßigen 1D-Symbologien, einschließlich GS1 DataBar™.
  • Eine Version für hohe Dichte mit einer Auflösung von 5 Tausendstel ist ebenfalls erhältlich.
  • Einer der größten verfügbaren Schwenkwinkel: Ermöglicht das Scannen breiter Barcodes nahe an der Scanner-Oberfläche.
  • Ausgezeichneter Lichtschutz: Ermöglicht gute Scanergebnisse des IS4125 selbst bei heller Umgebungsbeleuchtung.
  • Auswahl von Standard- oder hochdichten Lesegeräten: Ideal für Einzelhandel und andere Anwendungen.
  • Flash-hochstufbare Firmware: Bietet Investitionsschutz.
  • Kompaktes, modulares Design: Macht die Integration in eine Vielzahl von OEM-Geräten und ihre Montagekonfigurationen kinderleicht.
  • Metallgehäuse: Gehäuse zum Schutz vor Verschmutzung aus der Umgebung und versehentliche Beschädigung der Bauteile.
  • Einfache Neukonfiguration im Feld mit nur einem Scan weniger Programmiercodes.
1D-Bildgebermodule der -Serie - Honeywell


Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink