Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

IS3480 ist ein kompakter, omni-direktionaler Einlinien-Laser-Barcode-Scanner. Das omni-direktionale Scanmuster bietet eine herausragende Scanleistung bei allen standardmäßigen 1D-Barcode-Symbologien, einschließlich GS1 DataBar™. Der per Tastendruck aktivierte Einlinien-Modus ist nützlich beim Scannen von Artikeln, die über mehrere Barcodes verfügen, oder wenn Barcodes von Preisetiketten im Menüstil abgelesen werden müssen. Darüber hinaus können die Scanlinien individuell ein- und ausgeschaltet werden, was eine vollständige Individualisierung des Scanmusters ermöglicht.

Der Hauptkabelstecker des Scanners befindet sich zur Vereinfachung der Montage auf der Oberseite der Einheit. Der Zusatzstecker gewährt den Benutzern Zugriff auf mehrere der E/A-Signale, was Flexibilität zum Anschließen eines externen Signalgebers, einer externen Auslösetaste oder einer externen LED bietet. Die einzigartige Form des IS3480-Engine ermöglicht die Montage der Einheit in Systemen mit schlankem Profil. Darüber hinaus besitzt der IS3480-Engine einen Optimalpunkt-Modus, der akustisch und visuell den besten Montageort anzeigt, um eine optimale Scanleistung bei Fixanwendungen zu erzielen.

Und vor allem ist die IS3480-Einheit mit leistungsstarken und kostengünstigen Merkmalen wie einfacher Programmierung, durch den Benutzer ersetzbaren Kabeln und hochstufbarer Software zum Schutz Ihrer Investition ausgestattet.

Eigenschaften

  • Automatisches Scannen: Präsentieren Sie einfach einen Barcode, woraufhin die Einheit in einem einzigen Schritt scannt.
  • Programmierbare Feldtiefe: Individualisieren Sie das Scanfeld für kleine POS-Bereiche, um unerwünschte Scans zu eliminieren.
  • Einlinien-Modus: Erleichtert das Scannen von Artikeln mit mehreren Barcodes, einschließlich Menüs.
  • Flash-ROM: Schützt die Investition anhand von einfachen Firmware-Aktualisierungen über die MetroSet®2-Software und einen Personal Computer.
  • Optimalpunkt-Modus: Vereinfacht die Montage für optimale Leistung.

Anwendungsgebiete

  • Automatische SB-Geschäftsstellen
  • Preissuche-Systeme
  • ATMs
  • Zugangskontrolle
  • Shopping-Assistent-Geräte
 1D-Bildgebermodul - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
IS3480 Datenblatt für 1D-Bildgebermodul Datenblatt Englisch 287 KB
IS3480 Foto der 1D-Scan-Engine mit hoher Auflösung Foto -- 148 KB
IS3480 Foto der 1D-Scan-Engine mit niedriger Auflösung Foto -- 31 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch
Optical Sensing Pocket Guide Produktleitfaden Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink