Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Mit einer Kombination von kompakter Größe und außergewöhnlicher linearer Scanleistung stellt der EV15 Hochleistungs-APS-Scan-Engine die dekodiere Version unseres beliebten EV10-Engine dar. EV15 basiert auf einem patentierten bi-linearen CMOS-Sensor, der die hochmoderne Aktivpixelsensor(APS)-Technologie nutzt. Dank der neuesten Entwicklungen in der Dekodierungstechnologie bietet der EV15 eine sehr hohe Scanrate und eine große Feldtiefe. Dadurch ist er in der Lage, selbst die am schwierigsten lesbaren Barcodes abzulesen, einschließlich schlecht gedruckter, beschädigter, kontrastarmer oder breiter Codes oder Codes mit hoher Dichte.

Der EV15-Engine vereinfacht darüber hinaus die elektrische Integration. Der 3,3-V-Stromsparbetrieb ist ideal zum Verlängern der Batterielebensdauer bei Mobilanwendungen, und der Ruhestrom wird auf Mikroampere reduziert, wodurch die Batterie des Host-Geräts geschützt wird, während der Scan-Engine nicht benutzt wird.

Da er keine beweglichen Teile und keine Laserdiode besitzt, hat der EV15-Scan-Engine mit einer MTBF über 250.000 Stunden eine längere Lebensdauer als die meisten Laserscanner. Sein robustes Design kann Schlägen mit 2000 G und Vibrationen mit 50 G in einem großen Betriebstemperaturbereich standhalten.

Eigenschaften

  • Verfügt über einen bi-linearen CMOS-Sensor mit APS-Technologie für schnelles Scannen: Bis zu 500 Scans pro Sekunde.
  • Gut sichtbare Zielvorrichtung: Das einzigartige 617-nm-Beleuchtungssystem verbessert die Nutzbarkeit und den Durchsatz; seine sichere, helle und scharfe Zielvorrichtungslinie ist selbst in hell beleuchteten Bereichen der bei heller Hintergrundbeleuchtung gut erkennbar.
  • Sehr kompakt, extrem langlebig: Trotz seiner kleinen Größe ist der EV15-Scan-Engine extrem langlebig und perfekt für die Integration in Ihre robusten Geräte geeignet.
  • Über Flash-Speicher im Feld hochstufbar: Ist für zukünftige Anforderungen vorbereitet.

Anwendungsgebiete

Er wurde für OEM-Anwendungen in Bereichen mit beschränktem Raum mit tragbaren und stationären Geräten konzipiert, u. a.:
  • Handgeräte
  • PDAs
  • PC- und Mobiltelefon-Peripheriegeräte
  • Lotterieterminals
  • Zeit- und Zeiterfassungsterminals
  • Zugangskontrolle
  • Automatisierte Sortiermaschinen
  • Magnetbandbibliotheken
 1D-Scan-Engine - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
EV15 Datenblatt für 1D-Scan-Engine Datenblatt Englisch 193 KB
Intermec-Endnutzer-Lizenzvereinbarung Technische Informationen Englisch 103 KB
EV15 Foto der 1D-Scan-Engine mit hoher Auflösung Foto -- 267 KB
EV15 Foto der 1D-Scan-Engine mit niedriger Auflösung Foto -- 60 KB
Webseite Produktzertifizierungen Englisch

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink