Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell-Produkte für die Luft- und Raumfahrt sind so konzipiert, dass sie den Herausforderungen in einzigartigen Hochleistungsumgebungen gerecht werden. Die Ingenieure von Honeywell konzentrieren sich auf die Anforderungen für militärische Anwendungen, einschließlich Pilotensicherheit und -komfort, reibungslose und genaue Flugkontrolle, Zuverlässigkeit von Waffensystemen und zusätzliche Anwendungen, die eine äußerst zuverlässige Leistung erfordern. Unsere Produkte funktionieren in extremen Temperaturbereichen bei starken Vibrationen und Stößen und sind beständig gegen elektromagnetische Störungen und Spannungsspitzen

Honeywell ...

  • Bietet eine starke, unterstützende Infrastruktur mit jahrelanger Erfahrung bei der pünktlichen Lieferung von Luftfahrtprodukten
  • Entwickelt konfigurierbare Produkte. Ob einzelne Sensoren oder integrierte Baugruppen mit mehreren Sensoren – Honeywell bietet Ihnen die richtige Lösung
  • Entwickelt integrierte Baugruppen und Sensorlösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie und liefert vollständig abgedichtete, qualifizierte Produkte mit Stecker und Montagelösung
  • Stellt besonders robuste Lösungen her. Vor Ort erhobene Daten belegen, dass die Entwicklungen von Honeywell den Belastungen durch Druckschaltzyklen, Hochdruck-Wasserreinigung, Temperaturextremen und hohen Schwingungen standhalten

  • Militärflugzeug - Honeywell
    

    Dokumentation

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    Anwendungen für Militärluftfahrzeuge Anwendungshinweise Englisch 329 KB


    Verwandte Produkte