Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 3 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC
Länge des Betätigers 13,0 mm [0,51 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,49 N [1,7 oz] max.
Auslösekraft 0,08 Min. N [0,28 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,4 mm [0,134 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,4 mm ±0,8 mm [0,331 Zoll ± 0,032 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 12,6 mm [0,496 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 6000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (3 A bei 125 VAC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 3 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC
Länge des Betätigers 13,0 mm [0,51 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,49 N [1,7 oz] max.
Auslösekraft 0,08 Min. N [0,28 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,4 mm [0,134 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,4 mm ±0,8 mm [0,331 Zoll ± 0,032 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 12,6 mm [0,496 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 6000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (3 A bei 125 VAC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Dokumente


Produktmerkmale

  • Subminiatur: 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl an Auslegungen mit 0,1 A oder 3 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäusematerial aus Polybutylenterephthalat

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile