Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 48 Vdc
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 1,47 N [5,3 oz] max.
Auslösekraft 0,20 Min. N [0,70 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,30 mm [0,051 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,2 mm [0,008 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,30 mm [0,012 Zoll]
Betriebsposition (OP) 7,0 mm ±0,3 mm [0,276 Zoll ±0,012 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 8,6 mm [0,339 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 48 VDC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 48 Vdc
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 1,47 N [5,3 oz] max.
Auslösekraft 0,20 Min. N [0,70 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,30 mm [0,051 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,2 mm [0,008 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,30 mm [0,012 Zoll]
Betriebsposition (OP) 7,0 mm ±0,3 mm [0,276 Zoll ±0,012 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 8,6 mm [0,339 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 48 VDC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH ZX-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Subminiatur: 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl an Auslegungen mit 0,1 A oder 3 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäusematerial aus Polybutylenterephthalat

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink