/content/sps/de/de/search-results.html

Subminiatur-Basisschalter

ZX-Serie

SPDT. Bis zu 3 A AC und DC 0,2 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC). Eine Vielzahl von Betätigern, Kräften, Anschlüssen, Kontakten. 6,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage

Überblick

Die ZX-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu beschränkten Netzlastschaltungen (bis zu 3.A/125.VAC). Das Gehäuse der ZX-Serie der Subminiatur-Schalter ist entweder mit lötbaren Anschlüssen oder mit einer Reihe unterschiedlicher Anschlüsse für Leiterplattenstile verfügbar, um die Anforderungen an elektrische Verbindungen zu erfüllen.

Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
application/pdf 706.16 KB
3/2/2022
706.16 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
application/pdf 6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 80173: Z Series Basic Switches
application/pdf 136.3 KB
5/11/2021
136.3 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
application/pdf 650.54 KB
9/23/2022
650.54 KB
SPS Hospital Brochure
application/pdf 11.57 MB
5/11/2021
11.57 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
ZX Series Product Photo
application/zip 285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/11/2021
136.3 KB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
706.16 KB
3/2/2022
706.16 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
650.54 KB
9/23/2022
650.54 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
11.57 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
706.16 KB
3/2/2022
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
6.48 MB
10/25/2022
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/11/2021
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
6/12/2023
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
650.54 KB
9/23/2022
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
617.67 KB
5/31/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
ZX10C10A01
alt
ZX10C30B01
alt
ZX10C30J01
alt
ZX10E10A01
alt
ZX10E10C01
alt
ZX10E10E01
alt
ZX40E10C01
SUBMINIATURE BASIC SWITCH
alt
ZX40E10E01
alt
ZX40E30A01
alt
ZX40E30C01
Image
SKU
Description
alt
ZX10C10A01
alt
ZX10C30B01
alt
ZX10C30J01
alt
ZX10E10A01
alt
ZX10E10C01
alt
ZX10E10E01
alt
ZX40E10C01
SUBMINIATURE BASIC SWITCH
alt
ZX40E10E01
alt
ZX40E30A01
alt
ZX40E30C01