Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte
Betriebstemperatur 0 °C bis 65 °C [32 °F bis 149 °F]
Spannung 48 Vdc
Länge des Betätigers 10,0 mm [0,394 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,39 N [1,4 oz] max.
Auslösekraft 0,059 Min. N [0,212 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,4 mm [0,134 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Betriebsposition (OP) 6,4 mm ±0,8 mm [0,251 Zoll ± 0,032 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 10,6 mm [0,417 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 48 VDC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte
Betriebstemperatur 0 °C bis 65 °C [32 °F bis 149 °F]
Spannung 48 Vdc
Länge des Betätigers 10,0 mm [0,394 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 0,39 N [1,4 oz] max.
Auslösekraft 0,059 Min. N [0,212 oz]
Vorlauf (PT) Max. 3,4 mm [0,134 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Betriebsposition (OP) 6,4 mm ±0,8 mm [0,251 Zoll ± 0,032 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 10,6 mm [0,417 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 3 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 48 VDC)
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 6,5 mm [0,256 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,10 N m [0,9 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZX

Dokumente


Produktmerkmale

  • Subminiatur: 6,5 mm H x 5,7 mm B x 12,7 mm L [0,26 Zoll H x 0,22 Zoll B x 0,50 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl an Auslegungen mit 0,1 A oder 3 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäusematerial aus Polybutylenterephthalat

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile