Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Wasserdichte Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 9,0 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,36 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet IP67
Schaltkreise SPDT
Betätiger Hebelarm
Abschluss Unten austretendes Kabel
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Länge des Betätigers 17,2 mm [0,68 Zoll]
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 0,64 N [2,29 oz] max.
Auslösekraft 0,13 Min. N [0,46 oz]
Vorlauf (PT) Max. 4,3 mm [0,169 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,89 mm [0,035 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,6 mm [0,024 Zoll]
Betriebsposition (OP) 14,5 mm ±1,1 mm [0,571 Zoll ±0,043 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 19,9 mm [0,784 Zoll]
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 1 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 125/250 VAC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten und 1250 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CE, ENEC
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZW

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 9,0 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,36 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet IP67
Schaltkreise SPDT
Betätiger Hebelarm
Abschluss Unten austretendes Kabel
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Länge des Betätigers 17,2 mm [0,68 Zoll]
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 0,64 N [2,29 oz] max.
Auslösekraft 0,13 Min. N [0,46 oz]
Vorlauf (PT) Max. 4,3 mm [0,169 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,89 mm [0,035 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,6 mm [0,024 Zoll]
Betriebsposition (OP) 14,5 mm ±1,1 mm [0,571 Zoll ±0,043 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 19,9 mm [0,784 Zoll]
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 1 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 125/250 VAC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten und 1250 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CE, ENEC
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZW

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH ZW abgedichteter Subminiatur-Basisschalter Datenblatt Englisch 3 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Anwendungshinweise: Wasserdichte Schalter für die Transportbranche Anwendungshinweise Englisch 728 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Subminiatur: 9,0 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,36 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl an Auslegungen mit 0,1 A oder 5 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäusematerial aus Polykarbonat
  • IP67-abgedichtete Konstruktion erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile