Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 9,0 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,36 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L] |
Strombelastung | 0,1 A |
Abgedichtet | IP00 |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Winklige Lötanschlüsse |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Spannung | 125 VAC/250 VAC |
Länge des Betätigers | 19,4 mm [0,76 Zoll] |
Kontaktart | Goldbeschichtetes Silber |
Betriebskraft (OF) | 0,54 N [1,94 oz] max. |
Auslösekraft | 0,11 Min. N [0,39 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 4,8 mm [0,189 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 1,0 mm [0,039 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,71 mm [0,028 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 8,8 mm ±1,2 mm [0,347 Zoll ±0,047 Zoll] |
Freie Position (FP) | Max. 14,8 mm [0,583 Zoll] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester-Thermoplast |
Feuchtigkeit | 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F] |
Mechanische Lebensdauer | 1 Millionen min. |
Elektrische Lebensdauer | Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 125/250 VAC |
Durchschlagfestigkeit | 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten und 1250 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Klemmen und Masse für eine Minute |
Elektrische Betriebsfrequenz | Max. 400 Schaltungen pro Minute |
Genehmigungen und Normen | UL, cUL, CE, ENEC |
Schraubengröße | 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf |
Befestigungsmittelpunkte | 9,5 mm [0,37 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,31 N m [2,7 in lb] |
Kommentar | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | ZW |
Technische Daten
Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 9,0 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,36 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L] |
Strombelastung | 0,1 A |
Abgedichtet | IP00 |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Winklige Lötanschlüsse |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Spannung | 125 VAC/250 VAC |
Länge des Betätigers | 19,4 mm [0,76 Zoll] |
Kontaktart | Goldbeschichtetes Silber |
Betriebskraft (OF) | 0,54 N [1,94 oz] max. |
Auslösekraft | 0,11 Min. N [0,39 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 4,8 mm [0,189 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 1,0 mm [0,039 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,71 mm [0,028 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 8,8 mm ±1,2 mm [0,347 Zoll ±0,047 Zoll] |
Freie Position (FP) | Max. 14,8 mm [0,583 Zoll] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester-Thermoplast |
Feuchtigkeit | 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F] |
Mechanische Lebensdauer | 1 Millionen min. |
Elektrische Lebensdauer | Min. 1,000000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom 0,1 A bei 125/250 VAC |
Durchschlagfestigkeit | 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten und 1250 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Klemmen und Masse für eine Minute |
Elektrische Betriebsfrequenz | Max. 400 Schaltungen pro Minute |
Genehmigungen und Normen | UL, cUL, CE, ENEC |
Schraubengröße | 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf |
Befestigungsmittelpunkte | 9,5 mm [0,37 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,31 N m [2,7 in lb] |
Kommentar | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | ZW |