Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Näherungssensoren für die Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine,  - Honeywell - Honeywell


Technische Daten

Serienname ZS
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 10 mA
Laststrom 100 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -33 °C bis 63 °C [-27 °F bis 145 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M12
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Keramik
Stecker MIL-C38999-Serie III
Garantierter Betätigungsabstand 2 mm bis 2,99 mm [0,0787 Zoll bis 0,1177 Zoll]
Betriebsfrequenz 2000 Hz
Gd (mm) 3,5
Schock 100 g 6 ms
BITE Nein
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 144000
Druckhöhe 188 mbar
Leitungsgebundene Störeinstrahlung MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55, T2, S5
HF-Störanfälligkeit MIL-STD-461B
HF-Strahlung MIL-STD-461B
Leitungsgebundene Störemission MIL-STD-461B
Anmerkungen Frequenzspanne 10 Hz bis 500 Hz, Cross Over Freq (COF) 58 Hz bis 62 Hz, 0,75 ms-2 unter COF 100 ms-2 über COF
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname ZS
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 10 mA
Laststrom 100 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -33 °C bis 63 °C [-27 °F bis 145 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M12
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Keramik
Stecker MIL-C38999-Serie III
Garantierter Betätigungsabstand 2 mm bis 2,99 mm [0,0787 Zoll bis 0,1177 Zoll]
Betriebsfrequenz 2000 Hz
Gd (mm) 3,5
Schock 100 g 6 ms
BITE Nein
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 50 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 144000
Druckhöhe 188 mbar
Leitungsgebundene Störeinstrahlung MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55, T2, S5
HF-Störanfälligkeit MIL-STD-461B
HF-Strahlung MIL-STD-461B
Leitungsgebundene Störemission MIL-STD-461B
Anmerkungen Frequenzspanne 10 Hz bis 500 Hz, Cross Over Freq (COF) 58 Hz bis 62 Hz, 0,75 ms-2 unter COF 100 ms-2 über COF
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Halleffekt, magnetfeldempfindlich
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Kabel- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink