Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Näherungssensoren für die Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine,  - Honeywell - Honeywell


Technische Daten

Serienname ZS
Technologie Variable Induktivität
Betriebstemperatur -35 °C bis 63 °C [-31 °F bis 145 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Zweiteiliger Sensor
Abmessungen 15,8 mm [0,6 Zoll]
Abschluss Anschluss, Zuleitungsdraht
Stecker VG95328M8-3APN
Kabellänge 850 mm [33,5 Zoll]
Garantierter Betätigungsabstand 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll]
Gd (mm) 4,06
BITE Ja
Isolationswiderstand 10 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 500000
Gewicht 135 g [4,8 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname ZS
Technologie Variable Induktivität
Betriebstemperatur -35 °C bis 63 °C [-31 °F bis 145 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Zweiteiliger Sensor
Abmessungen 15,8 mm [0,6 Zoll]
Abschluss Anschluss, Zuleitungsdraht
Stecker VG95328M8-3APN
Kabellänge 850 mm [33,5 Zoll]
Garantierter Betätigungsabstand 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll]
Gd (mm) 4,06
BITE Ja
Isolationswiderstand 10 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 500000
Gewicht 135 g [4,8 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Halleffekt, magnetfeldempfindlich
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Kabel- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink