Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname ZS
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 10 mA
Versorgungs­spannung 14 Vdc bis 33 Vdc
Laststrom 200 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromliefernd
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M30
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Keramik
Abschluss Steckverbinder
Stecker VG95328C/8-3APN
Garantierter Betätigungsabstand 5 mm bis 10 mm [0,197 Zoll bis 0,394 Zoll]
Betriebsfrequenz 1000 Hz
Gd (mm) 11,64
Schock 100 g 6 ms
BITE Nein
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 10 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 140000
Anmerkungen Frequenzspanne 10 Hz bis 500 Hz, Cross Over Freq (COF) 58 Hz bis 62 Hz, 0,75 ms-2 unter COF 100 ms-2 über COF
Gewicht 187 g [6,6 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname ZS
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­strom 10 mA
Versorgungs­spannung 14 Vdc bis 33 Vdc
Laststrom 200 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromliefernd
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M30
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Keramik
Abschluss Steckverbinder
Stecker VG95328C/8-3APN
Garantierter Betätigungsabstand 5 mm bis 10 mm [0,197 Zoll bis 0,394 Zoll]
Betriebsfrequenz 1000 Hz
Gd (mm) 11,64
Schock 100 g 6 ms
BITE Nein
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 10 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 140000
Anmerkungen Frequenzspanne 10 Hz bis 500 Hz, Cross Over Freq (COF) 58 Hz bis 62 Hz, 0,75 ms-2 unter COF 100 ms-2 über COF
Gewicht 187 g [6,6 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Halleffekt, magnetfeldempfindlich
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Kabel- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink