Subminiatur-Basisschalter
ZM-Serie
Bis zu 10,1 A AC und 0,1 A DC (UL, cUL, CQC). Eine Vielzahl von Betätigern, Kräften, Anschlüssen, Kontakten. 9,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage
Trotzt ihrer geringen Größe sind die ZM- und ZM1-Serien für die Steuerung elektrischer Lasten von einer Logik-Ebene (computergestützte Stromkreise) bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 16,1.A und 250.VAC) eingestuft. Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. Die Gesamtlänge der ZM- und ZM1-Serien beträgt weniger als 20.mm [0,78.Zoll].