Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 6 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Simulierter Hebelarm
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Zulassungen UL, cUL, ENEC
Länge des Betätigers 18,0 mm [0,71 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 42 gf max.
Auslösekraft 6 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 5,2 mm [0,205 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,9 mm [0,035 Zoll]
Betriebsposition (OP) 12,25 mm ±1,5 mm [0,48 Zoll ±0,06 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 15,95 mm [0,63 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 1 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 10000 Schaltungen
Durchschlagfestigkeit 500 VAC (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen den Kontakten
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 120 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ENEC
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM1

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 6 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Simulierter Hebelarm
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Zulassungen UL, cUL, ENEC
Länge des Betätigers 18,0 mm [0,71 Zoll]
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 42 gf max.
Auslösekraft 6 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 5,2 mm [0,205 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,61 mm [0,024 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,9 mm [0,035 Zoll]
Betriebsposition (OP) 12,25 mm ±1,5 mm [0,48 Zoll ±0,06 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 15,95 mm [0,63 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 1 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 10000 Schaltungen
Durchschlagfestigkeit 500 VAC (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen den Kontakten
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 120 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ENEC
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM1

Dokumente


Produktmerkmale

  • Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 in H x 0,25 in B x 0,78 in L]
  • SPDT-, SPNO- und SPNC-Schaltkreise erhältlich
  • Auswahl zwischen 0,1 A, 3 A, 6 A, 10.1 A und 16 A Nennleistungen
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile