Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L] |
Strombelastung | 0,1 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Raststift |
Abschluss | Langer Lötanschluss |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Spannung | 125 VAC/30 VDC |
Kontaktart | Goldbeschichtetes Silber |
Betriebskraft (OF) | 1,43 N [5,15 oz] max. |
Auslösekraft | 0,34 Min. N [1,23 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 1,1 mm [0,043 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 0,4 mm [0,016 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,2 mm [0,008 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 11,4 mm ±0,3 mm [0,449 Zoll ±0,012 Zoll] |
Freie Position (FP) | Max. 12,8 mm [0,504 Zoll] |
Gehäusematerial | Polyamid (Nylon) |
Feuchtigkeit | 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F] |
Mechanische Lebensdauer | 5 Millionen min. |
Elektrische Lebensdauer | Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC |
Durchschlagfestigkeit | 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute |
Elektrische Betriebsfrequenz | Max. 400 Schaltungen pro Minute |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA |
Schraubengröße | 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf |
Befestigungsmittelpunkte | 9,5 mm [0,37 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,31 N m [2,7 in lb] |
Kommentar | UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | ZM |
Technische Daten
Schaltertyp | MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L] |
Strombelastung | 0,1 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Raststift |
Abschluss | Langer Lötanschluss |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Spannung | 125 VAC/30 VDC |
Kontaktart | Goldbeschichtetes Silber |
Betriebskraft (OF) | 1,43 N [5,15 oz] max. |
Auslösekraft | 0,34 Min. N [1,23 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 1,1 mm [0,043 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 0,4 mm [0,016 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,2 mm [0,008 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 11,4 mm ±0,3 mm [0,449 Zoll ±0,012 Zoll] |
Freie Position (FP) | Max. 12,8 mm [0,504 Zoll] |
Gehäusematerial | Polyamid (Nylon) |
Feuchtigkeit | 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F] |
Mechanische Lebensdauer | 5 Millionen min. |
Elektrische Lebensdauer | Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC |
Durchschlagfestigkeit | 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute |
Elektrische Betriebsfrequenz | Max. 400 Schaltungen pro Minute |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA |
Schraubengröße | 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf |
Befestigungsmittelpunkte | 9,5 mm [0,37 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,31 N m [2,7 in lb] |
Kommentar | UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | ZM |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH ZM/ZM1-Serie | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
ZM10E70A01 – Foto mit |
Foto | Englisch | 470 KB |
ZM10E70A01 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 76 KB |
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 134 KB |
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte | Broschüre | Englisch | 5 MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 13 MB |