Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Leiterplattenanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Spannung 125 VAC
Länge des Betätigers 24,8 mm [0,98 Zoll]
Kontaktart Goldbeschichtetes Messing
Betriebskraft (OF) 0,20 N [0,71 oz] max.
Auslösekraft 0,05 Min. N [0,18 oz]
Vorlauf (PT) Max. 6,1 mm [0,240 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,9 mm ± 1,5 mm [0,350 Zoll ± 0,059 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 16,5 mm [0,650 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Leiterplattenanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Spannung 125 VAC
Länge des Betätigers 24,8 mm [0,98 Zoll]
Kontaktart Goldbeschichtetes Messing
Betriebskraft (OF) 0,20 N [0,71 oz] max.
Auslösekraft 0,05 Min. N [0,18 oz]
Vorlauf (PT) Max. 6,1 mm [0,240 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Betriebsposition (OP) 8,9 mm ± 1,5 mm [0,350 Zoll ± 0,059 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 16,5 mm [0,650 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM

Dokumente


Produktmerkmale

  • Subminiatur: 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl aus Auslegungen mit 0,1 A, 5 A, 10,1 A oder 16 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäuse aus Polyamid (Nylon)

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile