Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Langer Lötanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC/30 VDC
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 0,59 N [2,12 oz] max.
Auslösekraft 0,08 Min. N [0,28 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,1 mm [0,043 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,4 mm [0,016 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,2 mm [0,008 Zoll]
Betriebsposition (OP) 11,4 mm ±0,3 mm [0,449 Zoll ±0,012 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 12,8 mm [0,504 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Langer Lötanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125 VAC/30 VDC
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 0,59 N [2,12 oz] max.
Auslösekraft 0,08 Min. N [0,28 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,1 mm [0,043 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,4 mm [0,016 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,2 mm [0,008 Zoll]
Betriebsposition (OP) 11,4 mm ±0,3 mm [0,449 Zoll ±0,012 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 12,8 mm [0,504 Zoll]
Gehäusematerial Polyamid (Nylon)
Feuchtigkeit 85 % RLF max. bei 40 °C [104 °F]
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen min.
Elektrische Lebensdauer Min. 1.000.000 Betätigungen unter ohmschem Laststrom (0,1 A bei 125 V AC); 0,1 A bei 30 VDC
Durchschlagfestigkeit 1000 VAC (50 Hz bis 60 Hz) zwischen Kontakten, zwischen Klemmen und Masse für eine Minute
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 400 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
Schraubengröße 2,3 mm [0,091 Zoll] flacher Linsenkopf
Befestigungsmittelpunkte 9,5 mm [0,37 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,31 N m [2,7 in lb]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZM

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH ZM/ZM1-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 13 MB

Produktmerkmale

  • Subminiatur: 10,6 mm H x 6,4 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Schaltkreise mit Einzelpol-Wechselschalter (Single Pole Double Throw, SPDT) oder Einzelpol-Ein-/Ausschalter (Single Pole Single Throw, SPST) erhältlich
  • Auswahl aus Auslegungen mit 0,1 A, 5 A, 10,1 A oder 16 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Gehäuse aus Polyamid (Nylon)

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink